PSC1-E-31-12DI-10DIO
Numer katalogowy:
103012195
PSC1-E-31-12DI-10DIO
Numer katalogowy:
103012195
- Moduł rozszerzający dla serii PSC1-C-10
- Rozbudowa o maks. 22 cyfrowych wejść/wyjść
- 2 dodatkowe wyjścia sygnalizacyjne
- Przyłacze dla konwencjonalnej aparatury łączeniowej do Ple wg ISO 13849-1
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
PSC1-E-31-12DI-10DIO |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103012195 |
EAN (European Article Number) |
4030661482118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV cULus |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
400 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba bezpiecznycvh wejść cyfrowych |
10 |
Liczba bezpiecznych wejść/wyjść cyfrowych |
10 |
Liczba wyjść sygnalizacyjnych |
2 |
Klasyfikacja
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Montaż |
Na standardowej szynie |
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne |
0,2 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Przekrój żyły, minimum |
24 AWG |
Przekrój żyły, maksimum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Przyłącze (mechaniczne) |
Odłączalne zaciski śrubowe |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
45 mm |
Wysokość |
100 mm |
Głębokość |
115 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Wilgotność względna, minimum |
5 % |
Wilgotność względna, maksimum |
85 % |
Uwaga (wilgotność względna) |
zapobiegający skraplaniu |
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dane elektryczne
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa) |
2 000 mA |
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 |
2 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
2 A |
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetyczna |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Promieniowanie zakłócające |
DIN EN 61000-6-4 |
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Backplane bus connector Connector terminals |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi oprogramowania
Certyfikat UL
Pliki z opisami urządzeń
Oprogramowanie (pobieranie)
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PSC1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5526.01/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.04.2024, 11:54