PWR-20M
Numer katalogowy:
103003626
PWR-20M
Numer katalogowy:
103003626
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
PWR-20M |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103003626 |
EAN (European Article Number) |
4030661446745 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Właściwości ogólne
Materiał |
Steel cable plastic coated |
Kolor produktu |
Red (semi-transparent) |
Ciężar brutto |
1 066 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica rdzenia stalowego |
3 mm |
Długość linki |
20 m |
Średnica linki |
5 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 16:13