PWR-50M-SET
Numer katalogowy:
103003631
PWR-50M-SET
Numer katalogowy:
103003631
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- z czerwoną powłoką PCW
- gotowe do zamontowania
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
PWR-50M-SET |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103003631 |
EAN (European Article Number) |
4030661485416 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
2 569 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość x Szerokość x Wysokość |
Powłoka linki z PCW: 2 mm |
Długość linki |
50 m |
Średnica linki |
5 mm |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
2x Zacisk kablowy 3 mm, NIRO 1x Kausza 3 mm, NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Linka, 1x 50 m |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 08:58