RDMBL
Numer katalogowy:
101188271
RDMBL
Numer katalogowy:
101188271
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Przycisk z membrana
- Symbole dobrze widoczne pod przezroczystą membraną
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
RDMBL |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101188271 |
EAN (European Article Number) |
4030661604039 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
Pushbutton |
Konstrukcja |
Okrągły |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe Uszczelki kształtowe |
Materiał części roboczych |
Aluminium |
Materiał pierścienia przedniego |
Aluminium |
Kolor elementu sterującego |
Niebieskie |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Ciężar brutto |
40 g |
Dane ogólne - właściwości
membrana |
Tak |
kołnierz montażowy |
Tak |
Możliwość testowania |
Tak |
Pełna izolacja |
Tak |
Dane mechaniczne
Odryglowanie |
bez |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Skok główki |
4 mm |
Siła aktywacji, ok. |
2 N |
Montaż |
Kołnierz montażowy EFM |
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość |
12 mm |
Całkowita średnica |
39,5 mm |
Wysokość powierzchni dotykowej |
1,5 mm |
Średnica powierzchni aktywnej |
28 mm |
Średnica pierścienia przedniego |
39,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
40 x 50 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
odporność na uderzenie |
50 g |
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania |
1 200 /h |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Membrana zabezpiecza przycisk przed lepkim brudem i innymi substancjami. |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 01:44