RMLFBL

Numer katalogowy: 101188296

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

-

(1)

(2)
-Czarne
SWSzare

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-Szare

(6)

(7)

(8)
-Czarne
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • płaska pokrywka

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

RMLFBL

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101188296

EAN (European Article Number)

4030661487274

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-11

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-11

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-37-12-11

ETIM number, version 7.0

EC000223

ETIM number, version 6.0

EC000223

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Wykonanie

Indicator lights

Konstrukcja

Okrągły

Płaska kopułka

Warunki montażu (mechaniczne)

dowolnie

Typ uszczelnienia

Membrana

Uszczelki wargowe

Uszczelki kształtowe

Materiał kopuły

Szkło

Materiał pierścienia przedniego

Aluminium

Kolor kopuły

Niebieskie

Kolor pierścienia przedniego

Srebro

Ciężar brutto

45 g

Dane ogólne - właściwości

Możliwość podświetlenia

Tak

kołnierz montażowy

Tak

Pełna izolacja

Tak

Zintegrowany wskaźnik, ogólnie

Nie

Dane mechaniczne

Montaż

Kołnierz montażowy ELM

Moment dokręcania śruby

0,6 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Całkowita średnica

39,5 mm

Wysokość kopuły

0,5 mm

Średnica kopułki

25 mm

Średnica pierścienia przedniego

39,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Grubość płyty przedniej, minimum

1 mm

Grubość płyty przedniej, maksimum

6 mm

Odstęp

40 x 50 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:Typoszereg E, N, R
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Osprzęt tablicowy
Urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne opcjonalnie jako sygnalizatory świetlne, przyciski, przyciski podświetlane, przyciski grzybkowe, przełączniki lub przełączniki przyciskowe, przełączniki kluczowe lub przyciski z kluczem w połączeniu z blokami zestyków EF lub RF lub elementami świetlnymi i czujnikami napięcia EL* lub RL*
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej *2014/30/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 7 kwietnia 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.04.2024, 07:35