RS655
- Obudowa metalowa
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Centralny zacisk przyłączeniowy
- Mechaniczny wskaźnik stanu
- Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m
Oznaczenie typu produktu: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) |
(2) | |
G024 | Lampka sygnalizacyjna 24 VDC, czerwona |
G115 | Lampka sygnalizacyjna 115 VAC, czerwona |
G230 | Lampka sygnalizacyjna 230 VAC, czerwona |
(3) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Kolor lampki sygnalizacyjnej
Temperatura otoczenia, maksimum
Temperatura otoczenia, minimalne
Zasilanie
Elementy systemu
Akcesoria