RS656

RS656

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Centralny zacisk przyłączeniowy
  • Mechaniczny wskaźnik stanu
  • Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m
Oznaczenie typu produktu:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)

(2)
G024Lampka sygnalizacyjna 24 VDC, czerwona
G115Lampka sygnalizacyjna 115 VAC, czerwona
G230Lampka sygnalizacyjna 230 VAC, czerwona

(3)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

RS656-Z22

Numer katalogowy 153031613

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

RS656-Z22-G024

Numer katalogowy 153031615

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

RS656-Z22-G115

Numer katalogowy 153031645

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

RS656-Z22-G230

Numer katalogowy 153031617

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

RS656-Z22-DS

Numer katalogowy 153031619

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu