RSS16-I2-D-ST8H
RSS16-I2-D-ST8H
Oznaczenie typu produktu: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
bez | Kodowanie standardowe |
I1 | kodowanie indywidualne |
I2 | Kodowanie indywidualne, do zróżnicowanych aplikacji |
(2) | |
D | Z wyjściem diagnostycznym |
SD | Z diagnostyką szeregową |
(3) | |
bez | bez zatrzasku |
R | Z zatrzaskiem, siła blokująca 40 … 60 N |
(4) | |
ST8H | z konektorem M12, pośrodku |
CC | z zaciskami sprężynowymi |
SK | z połączeniem śrubowym |
- Wielokrotne kodowanie przy użyciu technologii RFID
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- 1 x konektor M12, 8-polowy
- Łączenie szeregowe nieograniczony
- bez zatrzaskiwania
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- 3 różne kierunki aktywacji
- Zatrzymanie osłony z magnetycznym ryglowaniem
- Terminal łączeniowy lub łącze wtykowe
- Odpowiedni do okabalowania szeregowego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
RSS16-I2-D-ST8H |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103004339 |
EAN (European Article Number) |
4030661456928 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-3 |
Informacje ogólne |
Kodowanie indywidualne, wielokrotnie programowalne |
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
Wysokie / duże |
Zasada działania |
RFID |
Obudowa |
Blok |
Warunki montażu (mechaniczne) |
nie wpuszczany |
Topologia czujnika |
Czujnik do łaczenia szeregowego |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Obszar aktywny |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Czas reakcji, maksimum |
100 ms |
Czas trwania zagrożenia, maksimum |
200 ms |
Ciężar brutto |
275 g |
Dane ogólne - właściwości
Wyjście diagnostyczne |
Tak |
Detekcja zwarcia |
Tak |
Wykrywanie zwarcia |
Tak |
Łączenie szeregowe |
Tak |
Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
Kaskadowalny |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba diod LED |
2 |
Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji |
1 |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Wartość PFH |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
Wartość PFD |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące |
z przodu z tyłu z góry |
Obszar aktywny |
boczne przód po stronie pokrywy |
Montaż |
2 x M5, Śruba z łbem walcowym |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” |
12 mm |
Odległość przełączania „WYŁ.” |
30 mm |
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum |
2 mm |
Powtarzalność R |
0,5 mm |
Mechanical data - Connection technique
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Prowadzenie przewodów |
M12 (kodowanie A) |
Konektor |
Konektor M12, 8-polowy |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
91 mm |
Szerokość czujnika |
52 mm |
Wysokość czujnika |
30 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-28 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Wilgotność względna, maksimum |
93 % |
Uwaga (wilgotność względna) |
zapobiegający skraplaniu zapobiegający zamarzaniu |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
32 VDC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
0,8 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
3 |
Dane elektryczne
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Prąd roboczy, minimalne |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Prąd znamionowy |
2 100 mA |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
100 A |
Czas do gotowości, maksimum |
2 000 ms |
Częstotliwość wyłączania, minimalne |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Pobór prądu wejść bezpieczeństwa |
5 mA |
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa) |
1 000 mA |
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
1 A |
Wyjście bezpieczne |
p-type |
Spadek napięcia Ud, maksimum |
1 V |
Prąd szczątkowy |
0,5 mA |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-12 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-12 |
1 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Znamionowy prąd roboczy (wyjście diagnostyczne) |
50 mA |
Wykonanie |
typ p |
Spadek napięcia Ud, maksimum |
2 V |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-12 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-12 |
0,05 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
0,05 A |
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Promieniowanie zakłócające |
IEC 61000-6-4 |
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej |
IEC 60947-3 |
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) |
Wielobarwna dioda LED: zielona, czerwona Żółta dioda LED: stan urządzenia Zielona dioda LED: napięcie zasilające Czerwona dioda LED: Błąd |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
RST16-1 |
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat TÜV
Certyfikat UL
Certyfikat UKCA
Certyfikat ANATEL
Broszura
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Przykład okablowania
Przykład okablowania
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5412.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 01:49