RSS260 AS
- Czujnik bezpieczeństwa, elektroniczne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Mała obudowa, wysoka odległość wyłączania
- Klasa ochrony IP65 / IP67
Oznaczenie typu produktu: RSS260-(1)-ST-AS |
(1) | |
bez | Kodowanie standardowe |
I1 | kodowanie indywidualne |
I2 | Indywidualne kodowanie, z możliwością ponownego zakodowania |
AD | Kodowanie standardowe, detekcją aktywatora |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Elementy systemu
Aktywator