Safety fieldboxes
EtherNet/IP Safety-Field-Box
- Bezpieczny moduł Fieldbox dla EtherNet/IP z CIP Safety
- Do podłączenia maks. 8 łączników bezpieczeństwa
- Zintegrowany przełącznik Dual Port
- Klasa ochrony IP66, IP67
PROFINET Safety-Field-Box
- Bezpieczny moduł Fieldbox dla PROFINET/PROFIsafe
- Do podłączenia maks. 8 łączników bezpieczeństwa
- Zintegrowany przełącznik Dual Port, zgodny z IRT
- Klasa ochrony IP67
NOWOŚĆ
EtherCAT Safety-Field-Box
- Bezpieczny moduł Fieldbox dla EtherCAT z FSoE
- Do podłączenia maks. 8 łączników bezpieczeństwa
- Zintegrowany przełącznik Dual Port
- Klasa ochrony IP66, IP67
Safety Fieldbox nadaje się do prostej instalacji Plug-and-Play maks. ośmiu urządzeń bezpieczeństwa. Dzięki ośmiopolowemu konektorowi M12 można podłączyć wszystkie powszechnie stosowane typy urządzeń bezpieczeństwa: czujniki, blokady, bariery świetlne i panele sterownicze. Rozwiązanie to jest również odpowiednie dla większych maszyn i systemów, ponieważ można w prosty sposób połączyć szeregowo do dziesięciu modułów Fieldbox z 80 urządzeniami bezpieczeństwa.