SCG
- Obudowa metalowa
- 50 mm x 120 mm x 43 mm
- długa żywotność
Oznaczenie typu produktu: SCG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Głowica umieszczona z przodu |
02 | Głowica umieszczona z lewej strony |
03 | Głowica umieszczona z prawej strony |
04 | Głowica umieszczona z tyłu |
(2) | |
103 | 1 zestyk NC / 1 zestyk NO Zestyk wolnoprzełączający |
220 | 2 zestyki NC Zestyk wolnoprzełączający |
92 | 1 zestyk NC / 1 zestyk NO Zestyk migowy |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.