SDG

SDG

  • Obudowa metalowa
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • długa żywotność
Oznaczenie typu produktu:

SDG(1)/(2)


(1)
01Głowica umieszczona z przodu
02Głowica umieszczona z lewej strony
03Głowica umieszczona z prawej strony
04Głowica umieszczona z tyłu

(2)
11032 zestyki NC / 1 zestyk NO Zestyk wolnoprzełączający
33303 zestyki NC Zestyk wolnoprzełączający
34403 zestyki NC, stopniowo, zestyk wolnoprzełączający
10441 zestyk NC / 2 zestyki NO Zestyk wolnoprzełączający
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków bezpieczeństwa

SDG01.1044

Numer katalogowy 101020910

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

SDG01.1103

Numer katalogowy 101016704

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

SDG01.1110

Numer katalogowy 101009673

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

SDG01.3330

Numer katalogowy 101016697

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

SDG01.3440

Numer katalogowy 101174274

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu



Elementy systemu

BO
BO

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 400 mm
  • Aktywator prosty

BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 400 mm
  • Aktywator ruchomy

BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 400 mm
  • Aktywator ruchomy

BOR
BOR

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 350 mm
  • Aktywator prosty

BOW
BOW

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 400 mm
  • Dźwignia aktywująca ustawiona pod kątem

BOWR
BOWR

  • Minimalny promień najazdu aktywatora 350 mm
  • Dźwignia aktywująca ustawiona pod kątem