SDG
- Obudowa metalowa
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- długa żywotność
Oznaczenie typu produktu: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Głowica umieszczona z przodu |
02 | Głowica umieszczona z lewej strony |
03 | Głowica umieszczona z prawej strony |
04 | Głowica umieszczona z tyłu |
(2) | |
1103 | 2 zestyki NC / 1 zestyk NO Zestyk wolnoprzełączający |
3330 | 3 zestyki NC Zestyk wolnoprzełączający |
3440 | 3 zestyki NC, stopniowo, zestyk wolnoprzełączający |
1044 | 1 zestyk NC / 2 zestyki NO Zestyk wolnoprzełączający |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.