SDG01.3330
SDG01.3330
Oznaczenie typu produktu: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Głowica umieszczona z przodu |
02 | Głowica umieszczona z lewej strony |
03 | Głowica umieszczona z prawej strony |
04 | Głowica umieszczona z tyłu |
(2) | |
1103 | 2 zestyki NC / 1 zestyk NO Zestyk wolnoprzełączający |
3330 | 3 zestyki NC Zestyk wolnoprzełączający |
3440 | 3 zestyki NC, stopniowo, zestyk wolnoprzełączający |
1044 | 1 zestyk NC / 2 zestyki NO Zestyk wolnoprzełączający |
- Głowica umieszczona z przodu
- Obudowa metalowa
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- długa żywotność
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SDG01.3330 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101016697 |
EAN (European Article Number) |
4030661611570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
425 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
3 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO) |
1 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Skok wymuszonego rozwarcia |
14 mm |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
5 N |
Uwaga (siła wymuszonego rozwarcia) |
na każdy zestyk rozwierny |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
43 mm |
Szerokość czujnika |
50 mm |
Wysokość czujnika |
152 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
2,5 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
8 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
5 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram ruchu wyłącznika
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 15:22