SE-AL10-2500 OPAK. SZYNA ALU
Numer katalogowy:
101172179
SE-AL10-2500 OPAK. SZYNA ALU
Numer katalogowy:
101172179
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Profil aluminiowy bez aluminiowej nogi
- do Profil gumowy SE-P40
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SE-AL10-2500 OPAK. SZYNA ALU |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101172179 |
EAN (European Article Number) |
4030661300320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Właściwości ogólne
Materiał taśmy profilowej |
Al-MG Si OF22 |
Ciężar brutto |
480 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
2 500 mm |
Szerokość |
25 mm |
Wysokość |
9 mm |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Większe długości możliwe po ułożeniu kilku profili aluminiowych |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 01:28