SE-AL20-1250 OPAK. SZYNA ALU
Numer katalogowy:
101153895
SE-AL20-1250 OPAK. SZYNA ALU
Numer katalogowy:
101153895
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Profil aluminiowy bez aluminiowej nogi
- do Profil gumowy SE-P70
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SE-AL20-1250 OPAK. SZYNA ALU |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101153895 |
EAN (European Article Number) |
4030661289144 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Właściwości ogólne
Materiał taśmy profilowej |
Al-MG Si OF22 |
Ciężar brutto |
200 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
1 250 mm |
Szerokość |
30 mm |
Wysokość |
9 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 01:21