SEP09.0.3.0.22/95

Numer katalogowy: 101022851

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

Urządzenia sterownicze - producent i średnica głowicy (elementy nastawcze / ZATRZYMANIE AWARYJNE) w zależności od ➁ (W SEP09.0… nie występuje ZATRZYMANIE AWARYJNE)

(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm lub Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm
3Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm lub Siemens 40 mm / Siemens 40 mm
4Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
LPusta obudowa z otworami 22,3 mm (nie zamontowano urządzeń sterowniczych)
S-XXXXWersja specjalna z 4-pozycyjnym numerem bieżącym

(2)
0Urządzenia sterownicze firmy Schmersal
1Urządzenia sterownicze firmy Siemens lub Schmersal / Siemens

(3)
0Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (22,3 mm)
1Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (30,5 mm)

(4)
95Zestyk NC i zestyk NO elementów nastawczych w osobnej konstrukcji

(5)
E1Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 10,5 N
E2Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 7,0 N
Z1E-Stop z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (nie dotyczy SEPK02.0….)
Z2Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatrzaskiem zamiast E-Stop)
Z3Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatrzaskiem zamiast E-Stop)
Z4Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk grzybkowy z zatrzaskiem oprócz E-Stop)
Z5Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk grzybkowy z zatrzaskiem oprócz E-Stop)
Z6Wstępnie wycięty panel Al z 11 otworami Ø 22,3 mm (tylko dla SEPLC05.2…)
Z7Jak Z6, ale otwory są zamknięte za pomocą zaślepek (tylko dla SEPLC05.2…)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • 2 czarne przyciski sterujące Ø 42 mm
  • Aluminiowa obudowa
  • ze zdejmowaną pokrywą aluminiową na dole
  • do osobnego montażu siłowników do sterowania oburęcznego

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SEP09.0.3.0.22/95

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101022851

EAN (European Article Number)

4250116203253

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-19

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-37-12-19

ETIM number, version 7.0

EC001260

ETIM number, version 6.0

EC001260

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

EN ISO 13850

EN ISO 13851

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Materiał obudowy

Aluminium

Materiał powłoki obudowy

lakierowane proszkowo

Materiał płytki uszczerlniającej

Aluminium

Kolor obudowy

RAL 7004

Ciężar brutto

3 500 g

Dane ogólne - właściwości

Możliwy zestaw konstrukcyjny

Tak

Liczba zestyków NC

2

Liczba zestyków NO

2

Liczba przycisków (elementów pozycjonujących)

2

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

10 000 000 operacji

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, maksimum

1,5 mm²

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość

155 mm

Wysokość

160 mm

Głębokość

150 mm

Długość x Szerokość x Wysokość

Przycisków (elementów pozycjonujących): 42 mm

uwaga

Dla każdej obudowy

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP54

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

440 V

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Kategoria użytkowania AC-15

250 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

8 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

5 A

Akcesoria

Zalecenie (kombinacja produktów)

SRB201ZH

SRB200ZHX1

SRB 201ZHX3

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Opcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruch

1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie

Uwaga (liczba przycisków zatrzymania awaryjnego)

Składający się z: EDP42SW; EF10.1; EF03.1

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0...
Type:See ordering code
Description of the component:Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand)
Relevant legislation:1)Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… /
SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0…
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Panel sterowania oburęcznego z1) i bez E-Stopu (opcjonalnie ze stojakiem)
Odnośne dyrektywy:1) Dyrektywa maszynowa2006/42/EG
 Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 2 grudnia 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.04.2024, 23:56