SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • odlew ze stopów lekkich
  • Obudowa 2 - częściowa
  • Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
  • Praca ergonomiczna
  • Płytki montażowe i przekaźniki mogą być zamontowane po wewnętrznej stronie
  • Panel operacyjny nadaje się dla przynajmniej 8 dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacyjnych
  • Otwory wywiercone pod pokrywą i otworem centralnym Ø = 22,3mm
Oznaczenie typu produktu:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

Urządzenia sterownicze - producent i średnica głowicy (elementy nastawcze / ZATRZYMANIE AWARYJNE) w zależności od ➁ (W SEP09.0… nie występuje ZATRZYMANIE AWARYJNE)

(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm lub Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm
3Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm lub Siemens 40 mm / Siemens 40 mm
4Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
LPusta obudowa z otworami 22,3 mm (nie zamontowano urządzeń sterowniczych)
S-XXXXWersja specjalna z 4-pozycyjnym numerem bieżącym

(2)
0Urządzenia sterownicze firmy Schmersal
1Urządzenia sterownicze firmy Siemens lub Schmersal / Siemens

(3)
0Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (22,3 mm)
1Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (30,5 mm)

(4)
95Zestyk NC i zestyk NO elementów nastawczych w osobnej konstrukcji

(5)
E1Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 10,5 N
E2Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 7,0 N
Z1E-Stop z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (nie dotyczy SEPK02.0….)
Z2Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatrzaskiem zamiast E-Stop)
Z3Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatrzaskiem zamiast E-Stop)
Z4Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk grzybkowy z zatrzaskiem oprócz E-Stop)
Z5Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk grzybkowy z zatrzaskiem oprócz E-Stop)
Z6Wstępnie wycięty panel Al z 11 otworami Ø 22,3 mm (tylko dla SEPLC05.2…)
Z7Jak Z6, ale otwory są zamknięte za pomocą zaślepek (tylko dla SEPLC05.2…)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Numer przycisku stopu awaryjnego

Liczba zestyków NC

Liczba zestyków NO

SEPG05.3.1.0.22/95

Numer katalogowy 101172760

Panel sterowania oburęcznego

Do artykułu

SEPG05.3.2.0.22/95

Numer katalogowy 101172762

Panel sterowania oburęcznego

Do artykułu

SEPG05.3.2.1.22/95

Numer katalogowy 101172763

Panel sterowania oburęcznego

Do artykułu

SEPG05.3.3.0.22/95

Numer katalogowy 101172764

Panel sterowania oburęcznego

Do artykułu

SEPG05.3.3.1.22/95

Numer katalogowy 101172761

Panel sterowania oburęcznego

Do artykułu

SEPG05.3.4.0.22/95

Numer katalogowy 101172765

Panel sterowania oburęcznego

Do artykułu

SEPG05.3.L.22

Numer katalogowy 101172767

Panel sterowania oburęcznego

Do artykułu

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

Numer katalogowy 103008216

Panel sterowania oburęcznego

Do artykułu



Elementy systemu