SEPLC05.2.2.1.22/95
SEPLC05.2.2.1.22/95
Downloads
Oznaczenie typu produktu: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
Urządzenia sterownicze - producent i średnica głowicy (elementy nastawcze / ZATRZYMANIE AWARYJNE) w zależności od ➁ (W SEP09.0… nie występuje ZATRZYMANIE AWARYJNE) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm lub Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm |
3 | Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm lub Siemens 40 mm / Siemens 40 mm |
4 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
L | Pusta obudowa z otworami 22,3 mm (nie zamontowano urządzeń sterowniczych) |
S-XXXX | Wersja specjalna z 4-pozycyjnym numerem bieżącym |
(2) | |
0 | Urządzenia sterownicze firmy Schmersal |
1 | Urządzenia sterownicze firmy Siemens lub Schmersal / Siemens |
(3) | |
0 | Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (22,3 mm) |
1 | Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (30,5 mm) |
(4) | |
95 | Zestyk NC i zestyk NO elementów nastawczych w osobnej konstrukcji |
(5) | |
E1 | Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 10,5 N |
E2 | Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 7,0 N |
Z1 | E-Stop z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (nie dotyczy SEPK02.0….) |
Z2 | Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatrzaskiem zamiast E-Stop) |
Z3 | Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatrzaskiem zamiast E-Stop) |
Z4 | Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk grzybkowy z zatrzaskiem oprócz E-Stop) |
Z5 | Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk grzybkowy z zatrzaskiem oprócz E-Stop) |
Z6 | Wstępnie wycięty panel Al z 11 otworami Ø 22,3 mm (tylko dla SEPLC05.2…) |
Z7 | Jak Z6, ale otwory są zamknięte za pomocą zaślepek (tylko dla SEPLC05.2…) |
- Przycisk stopu awaryjnego w wersji metalowej Ø 49 mm
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 40 mm w Tworzywowykonanie
- UWAGA: Dostęne do 2015.12.31 (zamiennik: -)
- Aluminiowa obudowa
- Panel operacyjny dla dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacych
- Zdejmowana płyta aluminiowa W x H = 230 x 150 mm
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
SEPLC05.2.2.1.22/95 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101188798 |
EAN (European Article Number) |
4250116203123 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Materiał powłoki obudowy |
lakierowane proszkowo |
Materiał płytki uszczerlniającej |
Aluminium |
Kolor obudowy |
RAL 7004 |
Ciężar brutto |
5 300 g |
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO |
Tak |
Możliwy zestaw konstrukcyjny |
Tak |
Numer przycisku stopu awaryjnego |
1 |
Liczba zestyków NC |
2 |
Liczba zestyków NO |
2 |
Liczba przycisków (elementów pozycjonujących) |
2 |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, maksimum |
1,5 mm² |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
510 mm |
Wysokość |
160 mm |
Głębokość |
175 mm |
Długość x Szerokość x Wysokość |
Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem: 49 mm Przycisków (elementów pozycjonujących): 40 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP54 |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
440 V |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
250 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
8 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
5 A |
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC dla stopu awaryjnego Opcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruch |
Uwaga (liczba przycisków zatrzymania awaryjnego) |
Składający się z: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC |
Uwaga (liczba przycisków obsługowych (elementy nastawcze)) |
Składający się z: EDRR50RT; EFR; EF303.1 |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… / SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0… |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Zweihandbedienpult mit1) und ohne NOT-HALT (optional mit Ständer) |
Einschlägige Richtlinien: | 1) Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 2. Dezember 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 05:59