SHGV
- Aluminiowa obudowa
- Klasa ochrony IP65
Oznaczenie typu produktu: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
bez | Standardowy system zamykający |
Z | Centralny system zamykający |
(2) | |
B | Wkładki bębenkowe od spodu |
L | Cylinder blokujący po lewej stronie |
R | Cylinder blokujący po prawej stronie |
(3) | |
D | Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa |
(4) | |
01 | z jedną główką aktywatora |
1.1 | z dwoma główkami aktywatora |
(5) | |
x1x | Numer(y) klucza 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Numer(y) klucza Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa 32 … 99 |
(7) | |
BO | Zasięg aktywatora |
BOW | Aktywator promieniowy wygięty |
BOR | Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry |
BOWR | Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.