SHGV/B01/102+BO
Numer katalogowy:
101198091
SHGV/B01/102+BO
Numer katalogowy:
101198091
Oznaczenie typu produktu: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
bez | Standardowy system zamykający |
Z | Centralny system zamykający |
(2) | |
B | Wkładki bębenkowe od spodu |
L | Cylinder blokujący po lewej stronie |
R | Cylinder blokujący po prawej stronie |
(3) | |
D | Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa |
(4) | |
01 | z jedną główką aktywatora |
1.1 | z dwoma główkami aktywatora |
(5) | |
x1x | Numer(y) klucza 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Numer(y) klucza Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa 32 … 99 |
(7) | |
BO | Zasięg aktywatora |
BOW | Aktywator promieniowy wygięty |
BOR | Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry |
BOWR | Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Aluminiowa obudowa
- Klasa ochrony IP65
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SHGV/B01/102+BO |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101198091 |
EAN (European Article Number) |
4030661463469 |
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
TÜV |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
mechaniczne |
Materiał obudowy |
Aluminium / stal chromianowana |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Materiał stacyjki |
Stal |
Kolor obudowy |
czerwony |
Kolor klucza |
Srebro |
Kolor główki klucza |
Srebro |
Ciężar brutto |
450 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba kierunków aktywacji |
4 |
Liczba kluczy |
1 |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
100 000 operacji |
Siła ryglująca |
1 750 N |
Siła zatrzasku |
5 N |
Numer kluczyka |
102 |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
90 mm |
Szerokość |
40 mm |
Wysokość |
103 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
odporność na uderzenie |
30 g / 18 ms |
odporność na wibracje |
Odporność na wstrząsy: 15 g / 10…200 Hz |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
przesuwna osłona bezpieczeństwa osłona zdejmowana uchylna osłona bezpieczeństwa |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat TÜV
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 09:54