SHGV/ESS21S2/101/103
SHGV/ESS21S2/101/103
Oznaczenie typu produktu: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
bez | Standardowy system zamykający |
Z | Centralny system zamykający |
(2) | |
bez | Standardowy srebrny |
/SR | kolorowe główki kluczy |
(3) | |
xxx | Numer(y) klucza 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | Kolor uchwytu klucza>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>i wszystkie ich kombinacje wynikowe. |
(5) | |
103 | 1 zestyk NC / 1 zestyk NO |
- Stosowanie w aplikacjach bez niebezpiecznego ruchu dobiegowego lub czasu wybiegu krótszego od czasu transferu klucza
- Możliwe wersje kompatybilne z systemem zamykania HS
- Przełącznik kluczowy z kołnierzem montażowym i elementem stykowym
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SHGV/ESS21S2/101/103 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101205798 |
EAN (European Article Number) |
4030661493800 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
Klucz - Przełącznik - Montaż na płycie przedniej |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe Uszczelki kształtowe |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Materiał stacyjki |
Stal |
Materiał pierścienia przedniego |
Aluminium |
Kolor zamka kluczykowego |
Srebro |
Kolor styku |
Czarne |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Kolor główki klucza |
Srebro |
Ciężar brutto |
136 g |
Dane ogólne - właściwości
Z zatrzaskiwaniem |
Tak |
Pełna izolacja |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
1 |
Liczba, Trzpieni ruchomych |
1 |
Liczba pozycji wyłącznika |
2 |
Dane mechaniczne
Odryglowanie |
Odblokowanie przez obrót |
Pozycja, w której możliwe jest wyjęcie klucza |
Pozycja I 90° |
Pozycja zatrzaskiwania |
prawe |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
100 000 operacji |
Montaż |
kołnierz montażowy |
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Numer kluczyka |
101 |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,5 mm², sztywny 0,5 mm², elastyczny |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm², sztywny 2,5 mm², elastyczny |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Moment dokręcania zacisków |
1 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość x Szerokość x Wysokość |
Wysokość z kluczem (i elementem polowym): 60 mm (119 mm) |
Średnica pierścienia przedniego |
29,5 mm |
średnica zamka bębenkowego |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
40 x 50 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Stopień ochrony rozdzielni |
IP40 |
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
odporność na uderzenie |
110 g / 4 ms |
odporność na wibracje |
Odporność na wstrząsy: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 V |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
8 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
5 A |
Odpowiedni dla niskich napięć |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Element przełączający |
zestyk (NC), zestyk (NO) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Czas przełączania, maksimum |
5 ms |
Częstotliwość przełączania |
5 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat TÜV
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.04.2024, 07:52