SLC 210-E/R0310-30-RFM
Numer katalogowy:
101185673
SLC 210-E/R0310-30-RFM
Numer katalogowy:
101185673
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 220)
- Kategoria Bezpieczeństwa 2
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
SLC 210-E/R0310-30-RFM |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101185673 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Funkcja Master lub Slave |
nadrzędne |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Czas reakcji, maksimum |
8 ms |
Dane ogólne - właściwości
Kaskadowalny |
Tak |
Reset ręczny |
Tak |
Kodowanie promienia |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka |
Tak |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Liczba promieni |
16 |
Klasyfikacja
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1 |
2 |
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s |
30 mm |
Wysokość obszaru zabezpieczanego |
310 mm |
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum |
0 m |
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum |
18 m |
Długość fali czujników |
950 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor |
Konektor, odbiornik |
Konektor M12, 8-polowy |
Konektor, nadajnik |
Konektor M12, 5-polowy |
Długość podłączanego przewodu, maksimum |
100 m |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
35 mm |
Szerokość czujnika |
45 mm |
Wysokość czujnika |
411 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
III |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH |
24 V |
Elektryczny pobór mocy od odbiornika |
3 W |
Elektryczny pobór mocy nadajnika |
2 W |
Długość przewodu (master/slave), maksimum |
50 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,5 A |
Wyjście bezpieczne |
p-type |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Nadajnik + odbiornik, kątownik montażowy, wpusty przesuwne |
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SCR 402R-301 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Wyłącznie w połączeniu z trybem podrzędnym |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
Certyfikat testu BG
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.04.2024, 18:03