SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
- Klasa ochrony IP65
- Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
- Rozdzielczość 30 i 80 mm
- Wysokość obszaru zabezpieczanego z 175 mm … 1675 mm
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101206335 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Czas reakcji, maksimum |
12 ms |
Ciężar brutto |
1 080 g |
Dane ogólne - właściwości
Reset ręczny |
Tak |
Funkcja wygaszania |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka |
Tak |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Liczba promieni |
6 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
2 |
Wartość PFH |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1 |
2 |
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s |
30 mm |
Wysokość obszaru zabezpieczanego |
175 mm |
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum |
4 m |
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum |
14 m |
Długość fali czujników |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor |
Konektor, odbiornik |
Konektor M12, 8-polowy |
Konektor, nadajnik |
Konektor M12, 8-polowy |
Długość podłączanego przewodu, maksimum |
100 m |
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika |
40 mm |
Wysokość czujnika |
216 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
III |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH |
24 V |
Elektryczny pobór mocy od odbiornika |
8 W |
Elektryczny pobór mocy nadajnika |
4 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,2 A |
Wyjście bezpieczne |
p-type |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Nadajnik + odbiornik, kątownik montażowy |
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SCR 211 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat testu BG
Broszura
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 12:24