SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
Oznaczenie typu produktu: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
(1) | |
0170 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 170 mm |
0250 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 250 mm |
0330 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 330 mm |
0410 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 410 mm |
0490 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 490 mm |
0570 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 570 mm |
0650 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 650 mm |
0730 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 730 mm |
0810 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 810 mm |
0890 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 890 mm |
0970 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 970 mm |
1050 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1050 mm |
1130 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1130 mm |
1210 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1210 mm |
1290 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1290 mm |
1370 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1370 mm |
1450 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1450 mm |
(2) | |
14 | Rozdzielczość 14 mm, Zasięg 0,3 m ... 7 m |
30 | Rozdzielczość 30 mm, Zasięg 0,3 m ... 10 m |
- Klasa ochrony IP69K
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Rozdzielczość 14 mm i 30 mm
- Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1450 mm
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101207003 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Czas reakcji, maksimum |
10 ms |
Ciężar brutto |
2 090 g |
Dane ogólne - właściwości
Reset ręczny |
Tak |
Kodowanie promienia |
Tak |
Funkcja wygaszania |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka |
Tak |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Liczba promieni |
16 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Wartość PFH |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1 |
4 |
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s |
14 mm |
Wysokość obszaru zabezpieczanego |
170 mm |
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum |
0,3 m |
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum |
7 m |
Długość fali czujników |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
5 m |
Konektor |
Konektor |
Konektor, odbiornik |
Przewód z konektorem M12, 8-polowy |
Konektor, nadajnik |
Przewód z konektorem M12, 4-polowy |
Długość podłączanego przewodu, maksimum |
100 m |
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika |
60 mm |
Wysokość czujnika |
267 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP69K |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
III |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH |
24 V |
Elektryczny pobór mocy od odbiornika |
8 W |
Elektryczny pobór mocy nadajnika |
4 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,5 A |
Wyjście bezpieczne |
p-type |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Zestaw z 2 kątownikami montażowymi |
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SRB-E 301 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Instrukcje montażu i okablowania
Certyfikat testu BG
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Układ zestyków
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.04.2024, 18:44