Archiwum
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • Klasa ochrony IP69K
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Rozdzielczość 14 mm i 30 mm
  • Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1450 mm
Oznaczenie typu produktu:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Wysokość obszaru zabezpieczanego 170 mm
0250Wysokość obszaru zabezpieczanego 250 mm
0330Wysokość obszaru zabezpieczanego 330 mm
0410Wysokość obszaru zabezpieczanego 410 mm
0490Wysokość obszaru zabezpieczanego 490 mm
0570Wysokość obszaru zabezpieczanego 570 mm
0650Wysokość obszaru zabezpieczanego 650 mm
0730Wysokość obszaru zabezpieczanego 730 mm
0810Wysokość obszaru zabezpieczanego 810 mm
0890Wysokość obszaru zabezpieczanego 890 mm
0970Wysokość obszaru zabezpieczanego 970 mm
1050Wysokość obszaru zabezpieczanego 1050 mm
1130Wysokość obszaru zabezpieczanego 1130 mm
1210Wysokość obszaru zabezpieczanego 1210 mm
1290Wysokość obszaru zabezpieczanego 1290 mm
1370Wysokość obszaru zabezpieczanego 1370 mm
1450Wysokość obszaru zabezpieczanego 1450 mm

(2)
14Rozdzielczość 14 mm, Zasięg 0,3 m ... 7 m
30Rozdzielczość 30 mm, Zasięg 0,3 m ... 10 m
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Archiwum

SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Numer katalogowy 101207003

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

SLC 420-E/R0170-30-69-RFB

Numer katalogowy 101206952

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

SLC 420-E/R0250-14-69-RFB

Numer katalogowy 101207004

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

SLC 420-E/R0250-30-69-RFB

Numer katalogowy 101206953

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

SLC 420-E/R0330-14-69-RFB

Numer katalogowy 101207005

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

SLC 420-E/R0330-30-69-RFB

Numer katalogowy 101206954

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

SLC 420-E/R0410-14-69-RFB

Numer katalogowy 101207006

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

SLC 420-E/R0410-30-69-RFB

Numer katalogowy 101206955

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

SLC 420-E/R0490-14-69-RFB

Numer katalogowy 101207007

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

Numer katalogowy 101206956

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

SLC 420-E/R0570-14-69-RFB

Numer katalogowy 101207008

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

SLC 420-E/R0570-30-69-RFB

Numer katalogowy 101206957

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu