SLC 440

SLC 440

  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
  • Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
  • Blanking: stały/ruchomy
  • Podwójny reset
  • Zintegrowane sterowanie zestyków
  • Kodowanie promienia
  • Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
  • Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
  • Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
Oznaczenie typu produktu:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Wysokość obszaru zabezpieczanego 170 mm
0250Wysokość obszaru zabezpieczanego 250 mm
0330Wysokość obszaru zabezpieczanego 330 mm
0410Wysokość obszaru zabezpieczanego 410 mm
0490Wysokość obszaru zabezpieczanego 490 mm
0570Wysokość obszaru zabezpieczanego 570 mm
0650Wysokość obszaru zabezpieczanego 650 mm
0730Wysokość obszaru zabezpieczanego 730 mm
0810Wysokość obszaru zabezpieczanego 810 mm
0890Wysokość obszaru zabezpieczanego 890 mm
0970Wysokość obszaru zabezpieczanego 970 mm
1050Wysokość obszaru zabezpieczanego 1050 mm
1130Wysokość obszaru zabezpieczanego 1130 mm
1210Wysokość obszaru zabezpieczanego 1210 mm
1290Wysokość obszaru zabezpieczanego 1290 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1370Wysokość obszaru zabezpieczanego 1370 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1450Wysokość obszaru zabezpieczanego 1450 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1530Wysokość obszaru zabezpieczanego 1530 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1610Wysokość obszaru zabezpieczanego 1610 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1690Wysokość obszaru zabezpieczanego 1690 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1770Wysokość obszaru zabezpieczanego 1770 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)

(2)
14Rozdzielczość 14 mm, Zasięg 0,3 m ... 7 m
30Rozdzielczość 30 mm, Zasięg 0,3 m ... 10 m
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

SLC440-ER-0170-14-01

Numer katalogowy 101216615

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440-ER-0170-30-01

Numer katalogowy 101216734

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440-ER-0250-14-01

Numer katalogowy 101216616

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440-ER-0250-30-01

Numer katalogowy 101216735

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440-ER-0330-14-01

Numer katalogowy 101216617

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440-ER-0330-30-01

Numer katalogowy 101216736

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440-ER-0410-14-01

Numer katalogowy 101216618

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440-ER-0410-30-01

Numer katalogowy 101216737

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440-ER-0490-14-01

Numer katalogowy 101216619

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440-ER-0490-30-01

Numer katalogowy 101216738

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440-ER-0570-14-01

Numer katalogowy 101216620

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440-ER-0570-30-01

Numer katalogowy 101216739

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu