SLC240COM

SLC240COM

  • Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
  • Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
  • Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
  • Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
  • Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
Oznaczenie typu produktu:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Wysokość obszaru zabezpieczanego 330 mm
0410Wysokość obszaru zabezpieczanego 410 mm
0490Wysokość obszaru zabezpieczanego 490 mm
0570Wysokość obszaru zabezpieczanego 570 mm
0650Wysokość obszaru zabezpieczanego 650 mm
0730Wysokość obszaru zabezpieczanego 730 mm
0810Wysokość obszaru zabezpieczanego 810 mm
0890Wysokość obszaru zabezpieczanego 890 mm
0970Wysokość obszaru zabezpieczanego 970 mm
1050Wysokość obszaru zabezpieczanego 1050 mm
1130Wysokość obszaru zabezpieczanego 1130 mm
1210Wysokość obszaru zabezpieczanego 1210 mm
1290Wysokość obszaru zabezpieczanego 1290 mm
1370Wysokość obszaru zabezpieczanego 1370 mm
1450Wysokość obszaru zabezpieczanego 1450 mm
1530Wysokość obszaru zabezpieczanego 1530 mm
1610Wysokość obszaru zabezpieczanego 1610 mm
1690Wysokość obszaru zabezpieczanego 1690 mm
1770Wysokość obszaru zabezpieczanego 1770 mm
1850Wysokość obszaru zabezpieczanego 1850 mm
1930Wysokość obszaru zabezpieczanego 1930 mm

(2)
14Rozdzielczość 14 mm
30Rozdzielczość 30 mm
35Rozdzielczość 35 mm
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

SLC240COM-ER-0330-14

Numer katalogowy 103016227

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC240COM-ER-0330-30

Numer katalogowy 103016156

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC240COM-ER-0330-35

Numer katalogowy 103016244

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC240COM-ER-0410-14

Numer katalogowy 103016228

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC240COM-ER-0410-30

Numer katalogowy 103016159

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC240COM-ER-0410-35

Numer katalogowy 103016247

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC240COM-ER-0490-14

Numer katalogowy 103016229

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC240COM-ER-0490-30

Numer katalogowy 103016160

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC240COM-ER-0490-35

Numer katalogowy 103016250

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC240COM-ER-0570-14

Numer katalogowy 103016230

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC240COM-ER-0570-30

Numer katalogowy 103016161

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC240COM-ER-0570-35

Numer katalogowy 103016252

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu