SLC440-ER-0330-14-01

Numer katalogowy: 101216617

Oznaczenie typu produktu:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Wysokość obszaru zabezpieczanego 170 mm
0250Wysokość obszaru zabezpieczanego 250 mm
0330Wysokość obszaru zabezpieczanego 330 mm
0410Wysokość obszaru zabezpieczanego 410 mm
0490Wysokość obszaru zabezpieczanego 490 mm
0570Wysokość obszaru zabezpieczanego 570 mm
0650Wysokość obszaru zabezpieczanego 650 mm
0730Wysokość obszaru zabezpieczanego 730 mm
0810Wysokość obszaru zabezpieczanego 810 mm
0890Wysokość obszaru zabezpieczanego 890 mm
0970Wysokość obszaru zabezpieczanego 970 mm
1050Wysokość obszaru zabezpieczanego 1050 mm
1130Wysokość obszaru zabezpieczanego 1130 mm
1210Wysokość obszaru zabezpieczanego 1210 mm
1290Wysokość obszaru zabezpieczanego 1290 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1370Wysokość obszaru zabezpieczanego 1370 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1450Wysokość obszaru zabezpieczanego 1450 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1530Wysokość obszaru zabezpieczanego 1530 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1610Wysokość obszaru zabezpieczanego 1610 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1690Wysokość obszaru zabezpieczanego 1690 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1770Wysokość obszaru zabezpieczanego 1770 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)

(2)
14Rozdzielczość 14 mm, Zasięg 0,3 m ... 7 m
30Rozdzielczość 30 mm, Zasięg 0,3 m ... 10 m
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
  • Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
  • Blanking: stały/ruchomy
  • Podwójny reset
  • Zintegrowane sterowanie zestyków
  • Kodowanie promienia
  • Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
  • Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
  • Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SLC440-ER-0330-14-01

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101216617

EAN (European Article Number)

4030661409030

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

cULus

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiał obudowy

Aluminium

Czas reakcji, maksimum

10 ms

Ciężar brutto

730 g

Dane ogólne - właściwości

Reset ręczny

Tak

Zintegrowany regulacja styczników

Tak

Kodowanie promienia

Tak

Funkcja wygaszania

Tak

Wyświetlacz 7-segmentowy

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka

Tak

Bluetooth

Tak

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

2

Liczba promieni

32

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1

4

Dane mechaniczne

Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s

14 mm

Wysokość obszaru zabezpieczanego

330 mm

Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum

0,3 m

Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum

7 m

Długość fali czujników

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Konektor

Konektor, odbiornik

Konektor M12, 8-polowy

Konektor, nadajnik

Konektor M12, 4-polowy

Długość podłączanego przewodu, maksimum

100 m

Dane mechaniczne - Wymiary

Wysokość nadajnika

411 mm

Wysokość odbiornika

421 mm

Długość czujnika

33 mm

Szerokość czujnika

27,8 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Ocena zabezpieczenia

III

Dane elektryczne

Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH

24 V

Elektryczny pobór mocy od odbiornika, maksimum

10 W

Elektryczny pobór mocy nadajnika, maksimum

5 W

Electrical data - Safety digital outputs

Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum

0,25 A

Wyjście bezpieczne

p-type

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Zestaw z 2 kątownikami montażowymi

Akcesoria

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB-E 301

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA.

Filtr językowy

Broszura

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Serie SLC440
Serie SLG440
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RED-Richtlinie2014/53/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
Kenn-Nr.: 0044
EG-Baumusterprüfbescheinigung:44 205 16019910
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Mühldorf, 2. März 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Klaus Schuster
Geschäftsführer
Rechtsverbindliche Unterschrift
Christian Spranger
Geschäftsführer

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.04.2024, 10:07