SLC440-ER-0330-30-H1
SLC440-ER-0330-30-H1
Oznaczenie typu produktu: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 170 mm |
0250 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 250 mm |
0330 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 330 mm |
0410 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 410 mm |
0490 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 490 mm |
0570 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 570 mm |
0650 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 650 mm |
0730 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 730 mm |
0810 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 810 mm |
0890 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 890 mm |
0970 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 970 mm |
1050 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1050 mm |
1130 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1130 mm |
1210 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1210 mm |
1290 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1290 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1370 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1370 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1450 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1450 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1530 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1530 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1610 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1610 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1690 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1690 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1770 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1770 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Rozdzielczość 14 mm, Zasięg 0,3 m ... 7 m |
30 | Rozdzielczość 30 mm, Zasięg 0,3 m ... 10 m |
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Blanking: stały/ruchomy
- Podwójny reset
- Zintegrowane sterowanie zestyków
- Kodowanie promienia
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SLC440-ER-0330-30-H1 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103039654 |
EAN (European Article Number) |
4030661553122 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Czas reakcji, maksimum |
10 ms |
Ciężar brutto |
700 g |
Dane ogólne - właściwości
Reset ręczny |
Tak |
Zintegrowany regulacja styczników |
Tak |
Kodowanie promienia |
Tak |
Funkcja wygaszania |
Tak |
Wyświetlacz 7-segmentowy |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka |
Tak |
Bluetooth |
Tak |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Liczba promieni |
16 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Wartość PFH |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1 |
4 |
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s |
30 mm |
Wysokość obszaru zabezpieczanego |
330 mm |
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum |
4 m |
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum |
20 m |
Długość fali czujników |
850 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor |
Konektor, odbiornik |
Konektor M12, 8-polowy |
Konektor, nadajnik |
Konektor M12, 4-polowy |
Długość podłączanego przewodu, maksimum |
100 m |
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość nadajnika |
411 mm |
Wysokość odbiornika |
421 mm |
Długość czujnika |
33 mm |
Szerokość czujnika |
27,8 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
III |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH |
24 V |
Elektryczny pobór mocy od odbiornika, maksimum |
10 W |
Elektryczny pobór mocy nadajnika, maksimum |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,25 A |
Wyjście bezpieczne |
p-type |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Zestaw z 2 kątownikami montażowymi |
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SRB-E 301 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA. |
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
Przykład okablowania
UK Declaration of Conformity |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Serie SLC440 Serie SLG440 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16019910 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 2. März 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 05:22