SLC440COM

SLC440COM

  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
  • Start automatyczny lub reset ręczny
  • Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
  • Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
  • Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
  • Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
Oznaczenie typu produktu:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Wysokość obszaru zabezpieczanego 330 mm
0410Wysokość obszaru zabezpieczanego 410 mm
0490Wysokość obszaru zabezpieczanego 490 mm
0570Wysokość obszaru zabezpieczanego 570 mm
0650Wysokość obszaru zabezpieczanego 650 mm
0730Wysokość obszaru zabezpieczanego 730 mm
0810Wysokość obszaru zabezpieczanego 810 mm
0890Wysokość obszaru zabezpieczanego 890 mm
0970Wysokość obszaru zabezpieczanego 970 mm
1050Wysokość obszaru zabezpieczanego 1050 mm
1130Wysokość obszaru zabezpieczanego 1130 mm
1210Wysokość obszaru zabezpieczanego 1210 mm
1290Wysokość obszaru zabezpieczanego 1290 mm
1370Wysokość obszaru zabezpieczanego 1370 mm
1450Wysokość obszaru zabezpieczanego 1450 mm
1530Wysokość obszaru zabezpieczanego 1530 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 35 mm)
1610Wysokość obszaru zabezpieczanego 1610 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 35 mm)
1690Wysokość obszaru zabezpieczanego 1690 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 35 mm)
1770Wysokość obszaru zabezpieczanego 1770 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 35 mm)

(2)
14Rozdzielczość 14 mm, Zasięg 0,3 m ... 7 m
30Rozdzielczość 30 mm, Zasięg 0,3 m ... 10 m
35Rozdzielczość 35 mm, Zasięg 0,3 m ... 7 m
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

SLC440COM-ER-0330-14

Numer katalogowy 103003895

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440COM-ER-0330-30

Numer katalogowy 103003940

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440COM-ER-0330-35

Numer katalogowy 103003999

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440COM-ER-0410-14

Numer katalogowy 103003896

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440COM-ER-0410-30

Numer katalogowy 103003941

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440COM-ER-0410-35

Numer katalogowy 103004000

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440COM-ER-0490-14

Numer katalogowy 103003897

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440COM-ER-0490-30

Numer katalogowy 103003942

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440COM-ER-0490-35

Numer katalogowy 103004001

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440COM-ER-0570-14

Numer katalogowy 103003898

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440COM-ER-0570-30

Numer katalogowy 103003943

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLC440COM-ER-0570-35

Numer katalogowy 103004002

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu