SLG 415T-E/R0800-03-12
SLG 415T-E/R0800-03-12
Downloads
- zintegrowane czujniki optyczne mutingu dla mutingu dwukierunkowego
- 2 rozmieszczone poprzecznie promienie świetlne dla realizacji funkcji mutingu
- Kategoria Bezpieczeństwa 4
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLG 425I)
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
SLG 415T-E/R0800-03-12 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101170474 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Budowa wielopromieniowej bariery fotoelektrycznej |
Nadajnik i odbiornik rozdzielone |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Zasięg promienia |
400 mm |
Czas reakcji, maksimum |
7 ms |
Ciężar brutto |
10 000 g |
Dane ogólne - właściwości
Sygnalizacja awarii z wyprzedzeniem |
Tak |
funkcja mutingu |
Tak |
Ustawianie ręczne |
Tak |
Reset ręczny |
Tak |
Kodowanie promienia |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka |
Tak |
Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji |
1 |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Liczba promieni |
3 |
Klasyfikacja
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1 |
4 |
Dane mechaniczne
Wysokość obszaru zabezpieczanego |
810 mm |
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum |
1 m |
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum |
2,5 m |
Długość fali czujników |
950 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor |
Konektor, odbiornik |
Konektor M23, 19-polowy |
Konektor, nadajnik |
Konektor M12, 5-polowy |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
50 mm |
Szerokość czujnika |
60 mm |
Wysokość czujnika |
1 076 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
III |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH |
24 V |
Elektryczny pobór mocy od odbiornika |
6 W |
Elektryczny pobór mocy nadajnika |
3 W |
Długość przewodu, maksimum |
100 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,5 A |
Wyjście bezpieczne |
p-type |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Nadajnik + odbiornik, kątownik montażowy, wpusty przesuwne |
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SCR 402R-301 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 0,3 mA. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
Certyfikat testu BG
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.04.2024, 20:45