SLG240COM

SLG240COM

  • Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
  • Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
  • Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
  • Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
  • Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
Oznaczenie typu produktu:

SLG240COM-ER-(1)


(1)
0500-02Odległość między skrajnymi promieniami 500 mm, 2-promienie
0800-03Odległość między skrajnymi promieniami 800 mm, 3-promienie
0900-04Odległość między skrajnymi promieniami 900 mm, 4-promienie
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s

Wysokość obszaru zabezpieczanego

SLG240COM-ER-0500-02

Numer katalogowy 103016120

Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLG240COM-ER-0800-03

Numer katalogowy 103016122

Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLG240COM-ER-0900-04

Numer katalogowy 103016127

Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu