SLG440

SLG440

  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
  • Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
  • Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
  • Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
  • Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
Oznaczenie typu produktu:

SLG 440-E/R(1)-01


(1)
0500-02Odległość między skrajnymi promieniami 500 mm, 2-promienie
0800-03Odległość między skrajnymi promieniami 800 mm, 3-promienie
0900-04Odległość między skrajnymi promieniami 900 mm, 4-promienie
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s

Wysokość obszaru zabezpieczanego

Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum

SLG440-ER-0500-02-01

Numer katalogowy 101216821

Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLG440-ER-0500-02-H1

Numer katalogowy 103009189

Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLG440-ER-0800-03-01

Numer katalogowy 101216822

Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLG440-ER-0800-03-H1

Numer katalogowy 103009190

Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLG440-ER-0900-04-01

Numer katalogowy 101216823

Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu

SLG440-ER-0900-04-H1

Numer katalogowy 103009191

Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Do artykułu