SLG440-ER-0800-03-01

Numer katalogowy: 101216822

Oznaczenie typu produktu:

SLG 440-E/R(1)-01


(1)
0500-02Odległość między skrajnymi promieniami 500 mm, 2-promienie
0800-03Odległość między skrajnymi promieniami 800 mm, 3-promienie
0900-04Odległość między skrajnymi promieniami 900 mm, 4-promienie
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
  • Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
  • Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
  • Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
  • Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SLG440-ER-0800-03-01

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101216822

EAN (European Article Number)

4030661415543

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

cULus

Właściwości ogólne

Normy

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiał obudowy

Aluminium

Czas reakcji, maksimum

10 ms

Ciężar brutto

1 479 g

Dane ogólne - właściwości

Reset ręczny

Tak

Kodowanie promienia

Tak

Funkcja wygaszania

Tak

Wyświetlacz 7-segmentowy

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka

Tak

Bluetooth

Tak

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

2

Liczba promieni

3

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1

4

Dane mechaniczne

Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s

400 mm

Wysokość obszaru zabezpieczanego

800 mm

Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum

0,3 m

Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum

12 m

Długość fali czujników

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

100 m

Konektor

Konektor

Konektor, odbiornik

Konektor M12, 8-polowy

Konektor, nadajnik

Konektor M12, 4-polowy

Dane mechaniczne - Wymiary

Wysokość nadajnika

910 mm

Wysokość odbiornika

920 mm

Długość czujnika

33 mm

Szerokość czujnika

27,8 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

IP66

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Ocena zabezpieczenia

III

Dane elektryczne

Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH

24 V

Elektryczny pobór mocy od odbiornika, maksimum

10 W

Elektryczny pobór mocy nadajnika, maksimum

5 W

Electrical data - Safety digital outputs

Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum

0,25 A

Wyjście bezpieczne

p-type

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Zestaw z 2 kątownikami montażowymi

Akcesoria

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB-E 301

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA.

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.04.2024, 19:31