SMS 3 100-150
Numer katalogowy:
101138351
SMS 3 100-150
Numer katalogowy:
101138351
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SMS 4 / SMS 5)
- Wersja o wyjątkowej odporności
- Modułowy system mat bezpieczeństwa
- Rozmiary specjalne dostępne na żądanie
- Bezobsługowe
- 100% powierzchni aktywnej
- Łatwy montaż
- Powierzchnia bezpoślizgowa
- duża odporność na chemikalia
- Nie jest wymagany dodatkowy rezystor zakończeniowy
- Brak dodatkowej płyty bazowej
- Kabel podłączeniowy 4-żyłowy
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
SMS 3 100-150 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101138351 |
EAN (European Article Number) |
4030661281186 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV |
Właściwości ogólne
Normy |
EN ISO 13850 |
Odporność materiału (kwas) |
dobry do znakomitego |
Materiał powierzchni / materiał powierzchni |
plastisol |
Czas reakcji, maksimum |
50 ms |
Ciężar brutto |
37 000 g |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
5 000 000 operacji |
Uwaga (Żywotność mechaniczna) |
>certyfikat badania typu WE dla > 1 miliona operacji |
Siła przełączania, maksimum |
300 N |
Admissable load |
20 N/mm2 |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
6 m |
Konektor |
Kabel |
Przekrój kabla, maksimum |
4 x 0,75 mm² |
Przekrój żyły |
18 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
1 500 mm |
Szerokość |
1 000 mm |
Wysokość |
12 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Uwaga - Odporność chemiczna
Odporność materiału (woda) |
Znakomite |
Odporność materiału (alkohol) |
Dobre |
Odporność materiału (aldehydy) |
dobry do znakomitego |
Odporność materiału (kwasy mineralne) |
dobry do znakomitego |
Odporność materiału (kwasy organiczne) |
dobry do znakomitego |
Odporność materiału (nafta) |
średni do dobrego |
Odporność materiału (olej) |
Dobre |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
Certyfikat testu BG
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Zasada działania
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 06:27