SMS 3 25-50

Numer katalogowy: 101138354

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SMS 4 / SMS 5)
  • Wersja o wyjątkowej odporności
  • Modułowy system mat bezpieczeństwa
  • Rozmiary specjalne dostępne na żądanie
  • Bezobsługowe
  • 100% powierzchni aktywnej
  • Łatwy montaż
  • Powierzchnia bezpoślizgowa
  • duża odporność na chemikalia
  • Nie jest wymagany dodatkowy rezystor zakończeniowy
  • Brak dodatkowej płyty bazowej
  • Kabel podłączeniowy 4-żyłowy

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)

Niedostępne!

Oznaczenie typu produktu

SMS 3 25-50

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101138354

EAN (European Article Number)

4030661281216

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-02

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-34-02

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

Właściwości ogólne

Normy

EN ISO 13850

Odporność materiału (kwas)

dobry do znakomitego

Materiał powierzchni / materiał powierzchni

plastisol

Czas reakcji, maksimum

50 ms

Ciężar brutto

3 098 g

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

5 000 000 operacji

Uwaga (Żywotność mechaniczna)

>certyfikat badania typu WE dla > 1 miliona operacji

Siła przełączania, maksimum

300 N

Admissable load

20 N/mm2

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

6 m

Konektor

Kabel

Przekrój kabla, maksimum

4 x 0,75 mm²

Przekrój żyły

18 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość

500 mm

Szerokość

250 mm

Wysokość

12 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Storage and transport temperature

-20 ... +50 °C

Akcesoria

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB 301HC/R,

SRB 301HC/T

Uwaga - Odporność chemiczna

Odporność materiału (woda)

Znakomite

Odporność materiału (alkohol)

Dobre

Odporność materiału (aldehydy)

dobry do znakomitego

Odporność materiału (kwasy mineralne)

dobry do znakomitego

Odporność materiału (kwasy organiczne)

dobry do znakomitego

Odporność materiału (nafta)

średni do dobrego

Odporność materiału (olej)

Dobre

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

101208365 SMS 4-250-500
  • Wytrzymała budowa
  • Modułowy system mat bezpieczeństwa
  • Rozmiary specjalne dostępne na żądanie
  • Bezobsługowe
  • Łatwy montaż
  • Powierzchnia bezpoślizgowa
  • duża odporność na chemikalia
  • Nie jest wymagany dodatkowy rezystor zakończeniowy
  • Brak dodatkowej płyty bazowej
  • Kabel podłączeniowy 4-żyłowy


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.04.2024, 22:44