SMS 4

SMS 4

  • Wytrzymała budowa
  • Modułowy system mat bezpieczeństwa
  • Rozmiary specjalne dostępne na żądanie
  • Bezobsługowe
  • Łatwy montaż
  • Powierzchnia bezpoślizgowa
  • duża odporność na chemikalia
  • Nie jest wymagany dodatkowy rezystor zakończeniowy
  • Brak dodatkowej płyty bazowej
  • Kabel podłączeniowy 4-żyłowy
Oznaczenie typu produktu:

SMS 4-(1)


(1)
250-500Obszar aktywny 250 x 500 mm
500-500Obszar aktywny 500 x 500 mm
500-1000Obszar aktywny 500 x 1000 mm
750-1000Obszar aktywny 750 x 1000 mm
1000-1000Obszar aktywny 1000 x 1000 mm
1000-1500Obszar aktywny 1000 x 1500 mm
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

SMS 4-1000-1000

Numer katalogowy 101208369

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu

SMS 4-1000-1500

Numer katalogowy 101208370

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu

SMS 4-250-500

Numer katalogowy 101208365

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu

SMS 4-500-1000

Numer katalogowy 101208367

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu

SMS 4-500-500

Numer katalogowy 101208366

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu

SMS 4-750-1000

Numer katalogowy 101208368

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu

SMS 4-250-1000

Numer katalogowy 103010445

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu



Elementy systemu