SMS 5

SMS 5

  • z wyprofilowaną krawędzią 30 mm
  • Wytrzymała budowa
  • Modułowy system mat bezpieczeństwa
  • Rozmiary specjalne dostępne na żądanie
  • Bezobsługowe
  • Łatwy montaż
  • Powierzchnia bezpoślizgowa
  • duża odporność na chemikalia
  • Nie jest wymagany dodatkowy rezystor zakończeniowy
  • Brak dodatkowej płyty bazowej
  • 2 x Kabel podłączeniowy 2-żyłowy
Oznaczenie typu produktu:

SMS 5-(1)


(1)
250-500Obszar aktywny 250 x 500 mm
500-500Obszar aktywny 500 x 500 mm
500-1000Obszar aktywny 500 x 1000 mm
750-1000Obszar aktywny 750 x 1000 mm
1000-1000Obszar aktywny 1000 x 1000 mm
1000-1500Obszar aktywny 1000 x 1500 mm
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

SMS 5-1000-1000

Numer katalogowy 101208375

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu

SMS 5-1000-1500

Numer katalogowy 101208376

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu

SMS 5-250-500

Numer katalogowy 101208371

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu

SMS 5-500-1000

Numer katalogowy 101208373

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu

SMS 5-500-500

Numer katalogowy 101208372

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu

SMS 5-750-1000

Numer katalogowy 101208374

Maty naciskowe bezpieczeństwa

Do artykułu



Elementy systemu

SRB301HC/R-230V
SRB301HC/R-230V

  • 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
  • 1 Wyjście sygnalizacyjne
  • Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych

SRB301HC/R-24V
SRB301HC/R-24V

  • 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
  • 1 Wyjście sygnalizacyjne
  • Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych

SRB301HC/T-230V
SRB301HC/T-230V

  • 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
  • 1 Wyjście sygnalizacyjne
  • Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych

SRB301HC/T-24V
SRB301HC/T-24V

  • 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
  • 1 Wyjście sygnalizacyjne
  • Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych

PROTECT-SELECT-CC
PROTECT-SELECT-CC

  • Łatwa i elastyczna parametryzacja
  • Nie jest wymagana wiedza z zakresu programowania
  • 18 bezpiecznych wyjść do redundantnej kontroli wszystkich powszechnie stosowanych czujników bezpieczeństwa
  • 4 Bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe
  • 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
  • 4 opcjonalne wyjścia sygnalizacyjne
  • Zastępuje do 8 przekaźników bezpieczeństwa do PL e / SIL 3
  • Komunikat o błędzie i statusie w zwykłym tekście
  • Wielojęzyczna obsługa za pomocą menu na kolorowym wyświetlaczu

SRB-E-301ST
SRB-E-301ST

  • Wtykowe zaciski śrubowe z kodowaniem
  • STOP 0 Funkcja
  • kontrola 1 oder 2-kanałowa
  • Przycisk start / Auto-start
  • 1 Styk pomocniczy
  • 3 zestyki bezpieczeństwa