AZM190-11/01RK-230VAC
AZM190-11/01RK-230VAC
Oznaczenie typu produktu: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | Magnes: 2 zestyki NC; aktywator: 1 zestyk NC |
02/02 | Magnes: 2 zestyki NC; aktywator 2 zestyki NC |
02/10 | Magnes: 2 zestyki NC; aktywator: 1 zestyk NO |
02/11 | Magnes: 2 zestyki NC; aktywator: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO |
11/01 | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO; aktywator: 1 zestyk NC |
11/02 | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO; aktywator: 2 zestyki NC |
11/10 | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO; aktywator: 1 zestyk NO |
11/11 | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO; aktywator: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO |
(2) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(3) | |
bez | Ze zwolnieniem ręcznym od strony pokrywy |
E0 | Bez zwolnienia ręcznego |
E1 | Ze zwolnieniem ręcznym bocznym (prawa str.) |
N | Zwolenienie awaryjne |
T | Wyjście awaryjne |
(4) | |
bez | bez wyświetlacza LED stanu przełączania |
G | z wyświetlaczem LED stanu przełączania (Wyłącznie do 24 VAC/DC; nie łączy się z -E1 i -T) |
(5) | |
24VAC | Us: 24 VAC |
24VDC | Us: 24 VDC |
48VAC | Us: 48 VAC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
- Zwolnienie ręczne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Możliwy obrót głowicy o 4 x 90°
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Przedział okablowania
- wąska obudowa, nadaje się zwłaszcza do mocowania na drzwiach uchylnych, profilach aluminiowych i ogrodzeniach
- Mechanizm uszczelniający zapobiegający gromadzeniu się brudu
- Zacisk śrubowy
Klucz zamówieniowy
Zastępczy numer artykułu |
101155689 |
Oznaczenie typu produktu |
AZM190-11/01RK-230VAC |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
131029963 |
EAN (European Article Number) |
8905236105784 |
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
TÜV cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
niskie |
Zasada działania |
elektromechaniczne |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
500 g |
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężyną |
Tak |
Zwolnienie ręczne |
Tak |
Liczba kierunków aktywacji |
4 |
Liczba zestyków pomocniczych |
1 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Liczba dławic kablowych |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 operacji |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 operacji |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga: |
Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją. |
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa |
d |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcja ryglowania
Performance Level, up to |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 |
1 950 N |
Siła ryglowania, maksimum |
2 550 N |
Siła zatrzasku |
20 N |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
20 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,3 m/s |
Montaż |
Śruby |
Wykonanie śrub mocujących |
2x M5 |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
2 x M20 x 1,5 |
Konektor |
Terminale śrubowe |
Przekrój kabla, minimalne |
0,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
1,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
41 mm |
Szerokość czujnika |
52 mm |
Wysokość czujnika |
178 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Uwaga (wilgotność względna) |
zapobiegający skraplaniu zapobiegający zamarzaniu |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
4 A |
Znamionowe napięcie sterowania |
230 VAC |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Elektryczny pobór mocy, maksimum |
8,5 W |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
slow action, positive break NC contact |
Częstotliwość przełączania |
1 200 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
przesuwna osłona bezpieczeństwa osłona zdejmowana uchylna osłona bezpieczeństwa |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Uwaga (wyjście pomocnicze) |
przód Do konserwacji, instalacji itp. Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M3 (objętego zakresem dostawy) |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat CCC
Certyfikat UL
Certyfikat TÜV
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
Company: | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Pune, November 16, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | AZM190 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Blokada elektromagnetyczna dla funkcji bezpieczeństwa (blokada bezpieczeństwa) |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa | 2006/42/EG | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Pune, 14. listopada 2022 |
Prawnie wiążący podpis Sagar Jeevan Bhosale Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 13:17