SPERRZANGE SZ 200-1
Numer katalogowy:
101196397
SPERRZANGE SZ 200-1
Numer katalogowy:
101196397
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Phased-out product |
Oznaczenie typu produktu |
SPERRZANGE SZ 200-1 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101196397 |
EAN (European Article Number) |
4030661364872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Możliwość dostawy do |
31.12.2024 |
Właściwości ogólne
Materiał wspornika |
Metall |
Materiał części roboczych |
Metall, pulverbeschichtet |
Kolor elementu sterującego |
czerwony |
Kolor wspornika |
black |
Ciężar brutto |
229 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
107 mm |
Szerokość |
85 mm |
Wysokość |
3,5 mm |
Średnica otworu |
10 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Zasada działania
replacement part
103051655 SZ201-1
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.04.2024, 22:01