LUSTRO (WYSOKOŚĆ 80MM) SMA 80
Numer katalogowy:
101150262
LUSTRO (WYSOKOŚĆ 80MM) SMA 80
Numer katalogowy:
101150262
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
LUSTRO (WYSOKOŚĆ 80MM) SMA 80 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101150262 |
EAN (European Article Number) |
4030661155203 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
300 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
120 mm |
Wysokość |
80 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 18:07