SRB-E-301MC
- Odpowiednia dla aplikacji do kat. 4 / PL e i do SIL 3
- 1- lub 2-kanałowa analiza sygnałów
- Monitorowanie obwodu startowego / obwodu sprzężenia zwrotnego
- Alternatywnie detekcja zwarcia międzykanałowego
- 3 zestyki bezpieczeństwa kategorii zatrzymania 0
Oznaczenie typu produktu: SRB-E-301MC-(1)(2) |
(2) | |
Wtykane zaciski śrubowe: pojedynczy drut (sztywny) lub linka (elastyczna): 0,2 … 2,5 mm²; linka z tulejkami kablowymi: 0,25 … 2,5 mm² | |
CC | Wtykane zaciski sprężynowe: pojedynczy drut (sztywny) lub linka (elastyczna): 0,2 … 1,5 mm²; linka z tulejkami kablowymi: 0,25 … 1,5 mm² |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.