SRB219IT-24VAC/DC
SRB219IT-24VAC/DC
Downloads
- Wielofunkcyjny moduł przekaźnikowy bezpieczeństwa zapewniający najwyższy poziom diagnostyki i wizualizacji
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- odpowiednie dla przetwarzania sygnałów z wyjść podłączonych do potencjałów (urządzeń AOPD), np. krat / kurtyn świetlnych bezpieczeństwa.
- 1 + 8 Wyjścia sygnalizacyjne
- 2 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0;
1 zestyk bezpieczeństwa, STOP 1 (regulowalne 1 … 30 s)
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Zastępczy numer artykułu |
101159512 |
Oznaczenie typu produktu |
SRB219IT-24VAC/DC |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101158208 |
EAN (European Article Number) |
4250116201570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Niesprzyjające warunki klimatyczne |
EN 60068-2-78 |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana |
Ciężar brutto |
360 g |
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektroniczny |
Tak |
Wykrywanie zerwania przewodu |
Tak |
Wykrywanie zwarcia |
Tak |
Zaciski odłączalne |
Tak |
Wejście uruchamiania |
Tak |
Obwód sprzężenia zwrotnego |
Tak |
Funkcja automatycznego resetu |
Tak |
Reset z detekcją zbocza |
Tak |
Wykrywanie zwarcia doziemnego |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
1 |
Liczba diod LED |
7 |
Liczba zestyków NC |
2 |
Liczba bezzwłocznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji |
7 |
Liczba półprzewodnikowych wyjść zwłocznych z funkcją sygnalizacji. |
1 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
3 |
Liczba wyjść sygnalizacyjnych |
8 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Kategoria zatrzymania |
0 1 |
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Performance Level, stop 1, up to |
d |
Kategoria, Stop 0 |
4 |
Kategoria, Stop 1 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1 |
> 60 |
Wartość PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Wartość PFH, Stop 1 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1 |
2 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Montaż |
montaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączy |
IEC/EN 60947-1 |
Konektor |
sztywny lub elastyczny Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,25 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Moment dokręcania zacisków |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
45 mm |
Wysokość |
100 mm |
Głębokość |
121 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowy |
IP40 |
Stopień ochrony miejsca instalacji |
IP54 |
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 % |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0110 |
2 |
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Prąd znamionowy |
200 mA |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne |
20,4 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne |
20,4 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum |
20,4 VDC |
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum |
28,8 VDC |
Elektryczny pobór mocy |
4,4 W |
Elektryczny pobór mocy |
5,2 VA |
Rezystancja zestyków, maksimum |
0,1 Ω |
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków) |
w nowym stanie |
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku stopu awaryjnego, maksimum |
15 ms |
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe |
60 ms |
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe |
200 ms |
Materiał zestyków, elektrycznych |
AgSn0. samoczyszczący, wymuszone prowadzenie |
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum |
40 Ω |
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej |
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działania |
Przekaźnik pozycyjny K2 Przekaźnik pozycyjny K1 Wewnętrzne napięcie robocze Ui Przekaźnik pozycyjny K3 Przekaźnik pozycyjny K5 |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
Czujnik bezpieczeństwa Osłony bezpieczeństwa Przycisk stopu awaryjnego Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego Kurtyny świetlne bezpieczeństwa |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. |
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń) |
Schemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem. Tabele ISD (Zintegrowanego Systemu Diagnostyczego) dla analizy wskazań błędów i ich przyczyn zamieszczono w załączniku. System sterujący rozpoznaje przerwanie przewodu i zwarcie doziemne w obwodzie monitorowania. Wyjścia przekaźnikowe: odpowiednie dla sterowania 2-kanałowego, dla zwiększenia pojemności lub liczby zestyków za pomocą styczników lub przekaźników o zestykach lustrzanych. Podłączyć potencjałowe wyjścia (typu p) krat/kurtyn świetlnych bezpieczeństwa do S12/S22. Urządzenia muszą mieć ten sam potencjał referencyjny. Opóźnienie: opóźnienie zwolnienia 37/38 można ustawić w zakresie od 1 do 30 sekund (patrz instrukcja konfiguracji). Czas opóźnienia ustawia się za pomocą potencjometru z przodu obudowy Sterowanie dwukanałowe z wykrywaniem zwarć międzykanałowych, podłączyć zestyk NC do S11/S12 i S31/S32 oraz zmostkować S21/S22 Funkcja uruchamiania / przycisk reset: Funkcja "zbocze opadające" jest programowana za pomocą przełącznika "AF" umieszczonego pod pokrywą obudowy (pozycja przełącznika = 1). Automatyczne uruchomienie jest programowane przez zmostkowanie przyłączy X3/X5 i przestawienie przełącznika "AF" na 0. Przesunięcie czasowe między kanałami wynosi ok. 100 ms. Nieskończone przesunięcie czasowe pomiędzy kanałami 1 i 2 programowane jest przez zmostkowanie przyłączy X3/X6. Poziom wejściowy: przykład pokazuje sterowanie dwukanałowe monitorowania osłony bezpieczeństwa z dwoma wyłącznikami pozycyjnymi, w tym jednym z wymuszonym rozwarciem, zewnętrznym przyciskiem resetu (R) i obwodem sprzężenia zwrotnego (H2) (przykład bez wykrywania zwarć międzykanałowych) Aby uzyskać sterowanie 1-kanałowe, podłączyć zestyk NC do S11/S12 i zmostkować S12/S22 + S31/S32 Wcześniejsze wyłączenie opóźnienia: Opóźnienie zwolnienia przekaźnika może być zakończone wcześniej poprzez wejście RT. Wejście RT umożliwia „wyłączenie” obwodu aktywującego 37-38 przed upływem ustawionego czasu. F1 = bezpiecznik hybrydowy F2 = bezpiecznik dla wyjść sygnalizacyjnych |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Wykres siły i ruchu
Przykład połączeń (okablowanie elektryczne)
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Symbol (norma techniczna)
Przykład okablowania
103007222 SRB-E-212ST
- Wtykowe zaciski śrubowe z kodowaniem
- STOP 0 / 1 Funkcja
- kontrola 1 oder 2-kanałowa
- 2 zestyki bezpieczeństwa STOP 0
- 1 Wyjście bezpieczne STOP 1
- Opóźnienie zwolnienia przekaźnika 0 … 30 s
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 10:26