SRB400CA/QT 24VDC
SRB400CA/QT 24VDC
Downloads
- Poziom 1: Reset z detekcją zbocza, Wykrywanie zwarcia, Poziom 2: Zestyk normalnie zamkniety (NC) Zestyk normalnie otwarty (NO) /
- Dwufunkcyjny moduł bezpieczeństwa (podwójna analiza)
- 2 x 2 wyjścia bezpieczne o zróżnicowanym rozłączaniu, np. wyjście awaryjne otwiera oba wyjścia bezpieczne (poziom 1); kontrola osłon bezpieczeństwa otwiera tylko drugie wyjście bezpieczne (poziom 2)
- odpowiednie dla przetwarzania sygnałów zestyków bezpotencjałowych, np. urządzeń sterujących stopu awaryjnego (poziom 1), wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa, blokad elektromagnetycznych i czujników bezpieczeństwa (poziom 2).
Klucz zamówieniowy
Zastępczy numer artykułu |
101177158 |
Oznaczenie typu produktu |
SRB400CA/QT 24VDC |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101176215 |
EAN (European Article Number) |
4250116201990 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Możliwość dostawy do |
31.12.2024 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Niesprzyjające warunki klimatyczne |
EN 60068-2-78 |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana |
Ciężar brutto |
235 g |
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektroniczny |
Tak |
Wykrywanie zerwania przewodu |
Tak |
Wykrywanie zwarcia |
Tak |
Zaciski odłączalne |
Tak |
Wejście uruchamiania |
Tak |
Obwód sprzężenia zwrotnego |
Tak |
Reset z detekcją zbocza |
Tak |
Wykrywanie zwarcia doziemnego |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba wejść dla zestyków (NC) |
3 |
Liczba wejść dla zestyków (NO) |
1 |
Liczba diod LED |
6 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
4 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Kategoria zatrzymania |
0 |
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Kategoria, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Wartość PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Montaż |
montaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączy |
IEC/EN 60947-1 |
Konektor |
sztywny lub elastyczny Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,25 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Moment dokręcania zacisków |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
22,5 mm |
Wysokość |
100 mm |
Głębokość |
121 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowy |
IP40 |
Stopień ochrony miejsca instalacji |
IP54 |
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm |
odporność na uderzenie |
10 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dane elektryczne
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum |
20,4 VDC |
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum |
28,8 VDC |
Elektryczny pobór mocy |
4,4 W |
Rezystancja zestyków, maksimum |
0,1 Ω |
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków) |
w nowym stanie |
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe |
80 ms |
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ. |
20 ms |
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe |
100 ms |
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu |
Regulowane |
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe |
20 ms |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Ag-Ni, samoczyszczący, wymuszone prowadzenie |
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 |
250 VAC |
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 |
6 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
6 A |
Zdolność przełączania, minimum |
10 VDC |
Zdolność przełączania, minimum |
10 mA |
Zdolność przełączania, maksimum |
250 VAC |
Zdolność przełączania, maksimum |
8 A |
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum |
40 Ω |
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum |
24 VDC |
Zdolność przełączania, maksimum |
2 A |
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej |
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działania |
Przekaźnik pozycyjny K2 Przekaźnik pozycyjny K1 Wewnętrzne napięcie robocze Ui Przekaźnik pozycyjny K3 |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
Czujnik bezpieczeństwa Osłony bezpieczeństwa Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego Przycisk zatrzymania awaryjnego |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. |
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń) |
Schemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem. Wyjścia przekaźnikowe: odpowiednie dla sterowania 2-kanałowego, dla zwiększenia pojemności lub liczby zestyków za pomocą styczników lub przekaźników o zestykach lustrzanych. Sterownik rozpoznaje zwarcie międzykanałowe, przerwanie kabla lub upływ doziemny w obwodzie monitorowania. Poziom wejściowy: przykład pokazuje dwukanałowe sterowanie urządzeniem sterującym stopu awaryjnego (poziom 1) z zewnętrznym przyciskiem resetu (R) oraz monitoringiem osłony bezpieczeństwa (poziom 2) z obwodem sprzężenia zwrotnego (H2). Automatyczny start (poziom 1): automatyczny start jest programowany przez podłączenie obwodu sprzężenia zwrotnego do przyłączy X1/+24V PS. Automatyczny start (poziom 2): automatyczy start jest programowany przez podłączenie obwodu sprzężenia zwrotnego do przyłączy X2/+24V PS. Jeżeli obwód sprzężenia zwrotnego nie jest wymagany, zmostkować. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Przykład połączeń (okablowanie elektryczne)
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Symbol (norma techniczna)
Przykład okablowania
Przykład okablowania
103007221 SRB-E-402ST
- Dwufunkcyjny moduł bezpieczeństwa (podwójna analiza), 2 x STOP 0
- 2 x kontrola 1 oder 2-kanałowa
- 2 x Przycisk start / Auto-start
- 1 x Monitorowanie pulpitów sterowania oburęcznego wg ISO 13851
- 2 zestyki bezpieczeństwa
- 2 Wyjścia bezpieczeństwa
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 07:32