SVE3/xxx-230VAC
SVE3/xxx-230VAC
Downloads
Oznaczenie typu produktu: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 przełącznik kluczykowy |
2 | 2 przełącznik kluczykowy |
3 | 3 przełącznik kluczykowy |
(2) | |
bez | Standardowy system zamykający |
Z | Centralny system zamykający |
(3) | |
bez | Standardowy srebrny |
SR/ | kolorowe główki kluczy |
(4) | |
xxx | Numer(y) klucza 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Kolor uchwytu klucza>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>i wszystkie ich kombinacje wynikowe. |
(6) | |
bez | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczowy 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>zestyki NC szeregowo |
-3OE | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczykowy 2 zestyki NC / 1 zestyk NO>zestyki NC szeregowo |
-W | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczykowy 2 zestyki NC / 1 zestyk NO>zestyki NC odseparowane |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
uwaga | Nie wszystkie warianty mogą być dostarczone.>Kod zamówienia służy do określenia nazwy artykułu. |
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Klasa ochrony IP65
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SVE3/xxx-230VAC |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: Przy zamówieniu/zapytaniu należy określić numer bębenka zamka "xxx" (np. SVE3/115/115/115-230VAC)! Jeśli numer bębenka zamka nie jest podany w zamówieniu/zapytaniu, dostarczymy numer bębenka zamka według naszego uznania. Użytkownik musi upewnić się, że nie ma dwóch takich samych bitów kluczy w jednej lokalizacji (na terenie firmy)! |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Zasada działania |
elektromechaniczne |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Kolor obudowy |
Czarne Srebro |
Kolor klucza |
Srebro |
Kolor główki klucza |
Srebro |
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężyną |
Tak |
Zwolnienie ręczne |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
4 |
Ilość przełącznik kluczykowy |
3 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
100 000 operacji |
Dane mechaniczne
Pozycja przełącznika kluczowego |
wycentrowane lewe prawe |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
100 000 operacji |
Numer kluczyka |
xxx |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,25 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
144 mm |
Szerokość czujnika |
96 mm |
Wysokość czujnika |
169 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP20 IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
2,5 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
4 A |
Znamionowe napięcie sterowania |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Elektryczny pobór mocy, maksimum |
8,5 W |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym): klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym) |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Patrz ilustracja: Sposób działania: Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes niezasilony: przełącznik kluczowy zablokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat CCC
Certyfikat TÜV
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Zasada działania
Przykład okablowania
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 19:09