SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A
SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A
Downloads
Oznaczenie typu produktu: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
bez | Standardowy system zamykający |
Z | Centralny system zamykający |
(2) | |
bez | Standardowy srebrny |
/SR | kolorowe główki kluczy |
(3) | |
X | Numer(y) klucza bębenka głównego 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6 bębenków zależnych |
10 | 10 bębenków zależnych |
(5) | |
Y | Numer(y) klucza bębenka zależnego 100 … 999 |
(6) | |
oo/oo | Kolor uchwytu klucza>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>i wszystkie ich kombinacje wynikowe. |
(7) | |
E | Płyta montażowa |
A | Obudowa zespołu |
- kolorowe główki kluczy
- System ryglowania dla 6 przełączników kluczykowych
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: W zamówieniu/zapytaniu należy podać wymagane numery bębenka „X” (cylinder pierwotny), „Y” cylindra wtórnego i kolory „oo/oo” główki klucza wtórnego (np. SVM1/SR/111-10/222RT/WS/A)! Jeśli numer bębenka zamka nie jest podany w zamówieniu/zapytaniu, dostarczymy numer bębenka zamka według naszego uznania. Użytkownik musi upewnić się, że nie ma dwóch takich samych bitów kluczy w jednej lokalizacji (na terenie firmy)! |
Właściwości ogólne
Normy |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Zasada działania |
mechaniczne |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Materiał sworznia ryglującego |
Mosiądz (Me) |
Kolor obudowy |
Szare |
Kolor klucza |
Srebro |
Kolor główki klucza |
Niebieskie Brązowe żółty Szare czerwony Białe |
Dane ogólne - właściwości
Liczba kluczy |
6 |
Klasyfikacja
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
100 000 operacji |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
100 000 operacji |
Numer klucza cylindra podstawowego |
X |
Numer klucza cylindra wtórnego |
Y |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
180 mm |
Szerokość |
120 mm |
Wysokość |
115,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania |
5 /h |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
SVM z 6 kluczami wtórnymi i 6 kluczami awaryjnymi, bez klucza podstawowego: SVM z 6 kluczami wtórnymi i 6 kluczami awaryjnymi, bez klucza podstawowego |
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów) |
SHGV SVE |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Patrz rysunek: Klucz podstawowy w Poz. 2: wyjęcie klucza podstawowego zablokowane, wyjęcie klucza wtórnego odblokowane |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat TÜV
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 15:19