SZ400
Numer katalogowy:
103015742
SZ400
Numer katalogowy:
103015742
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SZ400 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103015742 |
EAN (European Article Number) |
4030661505282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Właściwości ogólne
Materiał wspornika |
Metall |
Materiał części roboczych |
Mosiądz, powłoka |
Kolor elementu sterującego |
czerwony |
Kolor wspornika |
black |
Ciężar brutto |
400 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
151 mm |
Szerokość |
77 mm |
Wysokość |
52 mm |
Średnica otworu |
11 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 03:25