T2C 441-11Y
T2C 441-11Y
Oznaczenie typu produktu: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Wolnoprzełączające |
M | Migowe |
(2) | |
S | Trzpień naciskowy S |
2S | Teleskopowy trzpień naciskowy 2S |
R | Trzpień naciskowy z rolką R |
K | Dźwignia najazdowa z rolką K |
J | Dźwignia z rolką J |
2C | Dźwignia widlasta 2C |
L | Dźwignia z rolką L |
D | Dźwignia z rolką D |
(3) | |
UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
(4) | |
bez | Żeliwna obudowa |
A | Aluminiowa obudowa |
(5) | |
T | Wersja odporna na wysokie temperatury i wersja tropikalna z ceramiczną izolacją do temperatur -40 °C … +200 °C |
1276-2 | złocone zestyki |
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- z blokowaniem w pozycji końcowej
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- Zmiana kierunku aktywacji poprzez obrócenie głowicy
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Dźwignia utwardzana powierzchniowo
- Klasa ochrony IP65
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
T2C 441-11Y |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101059661 |
EAN (European Article Number) |
4030661037066 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
mechaniczne |
Materiał obudowy |
Żeliwo szare, ocynkowane |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
1 524 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
1 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia widełkowa |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Rozwarcie styków |
2 x 6 mm |
Szybkość najazdu, minimalne |
1 mm/min |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,5 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
1,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Przekrój żyły |
13 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
63 mm |
Szerokość czujnika |
106 mm |
Wysokość czujnika |
194 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
6 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
16 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
400 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Uwaga (element przełączający) |
z podwójną przerwą |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat CCC
Certyfikat DNV-GL
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Diagram ruchu wyłącznika
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 06:37