T3K 016-12Y
T3K 016-12Y
Downloads
- 3 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 3 Zestyki
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
T3K 016-12Y |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101054900 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
mechaniczne |
Kształt popychacza |
Rolka |
Materiał obudowy |
Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
403 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
2 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia z rolką kątowa |
Materiał rolki |
Tworzywo |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
5 000 000 operacji |
Kąt aktywacji, od dołu |
45 ° |
Siła przełączania |
11,5 N |
Rozwarcie styków |
2 x 2,5 mm |
Szybkość najazdu, minimalne |
1 mm/min |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,5 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
1,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Przekrój żyły |
13 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
43 mm |
Szerokość czujnika |
67 mm |
Wysokość czujnika |
146 mm |
Szerokość rolki |
8,5 mm |
Średnica rolki |
20 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
500 V |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
400 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Uwaga (element przełączający) |
z podwójną przerwą |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Należy unikać aktywacji z prawej strony, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
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
Diagram
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 07:31